nVent SCHROFF logo
用于 Schroff - Asia Pacific 中 底座,抗震型(Varistar) 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

底座,抗震型(Varistar)

  • 2个侧面支撑架,钢,4 mm,侧面
  • 静态承重能力1000 kg
  • 高度104.5 mm
  • 2个盖板,钢,4 mm,前部和后部
  • 符合NEBS,抗震性能最高达Bellcore Zone 4级别,安装孔用于安装底座
  • 可从前部和后部访问
  • 颜色RAL 7021

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

产品系列:

Varistar

附件类别:

底座/基座
商品
产品目录号 深度mm 高度 mm 宽度mm w mm d mm d2 mm d1 mm
23130-454 600.0 104.5 600.0 450.0 300.0 525.5 400.0
23130-455 800.0 104.5 600.0 450.0 500.0 725.5 600.0
23130-456 600.0 104.5 800.0 650.0 300.0 525.5 400.0
23130-457 800.0 104.5 800.0 650.0 500.0 725.5 600.0