nVent SCHROFF logo
用于 Schroff - Asia Pacific 中 侧板,用于轻型框架(Novastar),RAL 7035 / RAL 7021 的图像
+ / - 鼠标悬停在图像上来缩放

侧板,用于轻型框架(Novastar),RAL 7035 / RAL 7021

  • 带直角回转锁的侧板,包括GND/接地
  • 钢,1 mm

批准/认证 - RoHs标志30406053:

说明

产品系列:

Novastar

备注:

直角回转锁也可使用侧板锁安装

附件类别:

侧板
商品
产品目录号 高度U 高度 mm 深度mm 颜色
25230-070 6 357.0 500.0 RAL 7021
26230-070 6 357.0 500.0 RAL 7035
25230-120 6 357.0 600.0 RAL 7021
26230-120 6 357.0 600.0 RAL 7035
25230-071 9 490.0 500.0 RAL 7021
26230-071 9 490.0 500.0 RAL 7035
25230-121 9 490.0 600.0 RAL 7021
26230-121 9 490.0 600.0 RAL 7035
25230-072 12 589.0 500.0 RAL 7021
26230-114 12 531.0 1000.0 RAL 7035
26230-072 12 589.0 500.0 RAL 7035
25230-122 12 589.0 600.0 RAL 7021
26230-122 12 589.0 600.0 RAL 7035
25230-172 12 589.0 800.0 RAL 7021
26230-172 12 589.0 800.0 RAL 7035
25230-113 12 531.0 900.0 RAL 7021
26230-113 12 531.0 900.0 RAL 7035
25230-114 12 531.0 1000.0 RAL 7021
25230-073 16 767.0 500.0 RAL 7021
26230-116 16 709.0 1000.0 RAL 7035
26230-073 16 767.0 500.0 RAL 7035
25230-123 16 767.0 600.0 RAL 7021
26230-123 16 767.0 600.0 RAL 7035
25230-173 16 767.0 800.0 RAL 7021
26230-173 16 767.0 800.0 RAL 7035
25230-115 16 709.0 900.0 RAL 7021
26230-115 16 709.0 900.0 RAL 7035
25230-116 16 709.0 1000.0 RAL 7021
25230-074 20 945.0 500.0 RAL 7021
26230-118 20 887.0 1000.0 RAL 7035
26230-074 20 945.0 500.0 RAL 7035
25230-124 20 945.0 600.0 RAL 7021
26230-124 20 945.0 600.0 RAL 7035
25230-174 20 945.0 800.0 RAL 7021
26230-174 20 945.0 800.0 RAL 7035
25230-117 20 887.0 900.0 RAL 7021
26230-117 20 887.0 900.0 RAL 7035
25230-118 20 887.0 1000.0 RAL 7021
25230-075 25 1167.0 500.0 RAL 7021
26230-130 25 1109.0 1000.0 RAL 7035
26230-075 25 1167.0 500.0 RAL 7035
25230-125 25 1167.0 600.0 RAL 7021
26230-125 25 1167.0 600.0 RAL 7035
25230-175 25 1167.0 800.0 RAL 7021
26230-175 25 1167.0 800.0 RAL 7035
25230-119 25 1109.0 900.0 RAL 7021
26230-119 25 1109.0 900.0 RAL 7035
25230-130 25 1109.0 1000.0 RAL 7021
25230-076 34 1567.0 500.0 RAL 7021
26230-132 34 1509.0 1000.0 RAL 7035
26230-076 34 1567.0 500.0 RAL 7035
25230-126 34 1567.0 600.0 RAL 7021
26230-126 34 1567.0 600.0 RAL 7035
25230-176 34 1567.0 800.0 RAL 7021
26230-176 34 1567.0 800.0 RAL 7035
25230-131 34 1509.0 900.0 RAL 7021
26230-131 34 1509.0 900.0 RAL 7035
25230-132 34 1509.0 1000.0 RAL 7021
25230-077 38 1745.0 500.0 RAL 7021
26230-077 38 1745.0 500.0 RAL 7035
25230-127 38 1745.0 600.0 RAL 7021
26230-127 38 1745.0 600.0 RAL 7035
25230-177 38 1745.0 800.0 RAL 7021
26230-177 38 1745.0 800.0 RAL 7035
25230-133 38 1687.0 900.0 RAL 7021
26230-133 38 1687.0 900.0 RAL 7035
25230-134 38 1687.0 1000.0 RAL 7021
26230-134 38 1687.0 1000.0 RAL 7035
25230-078 43 1967.0 500.0 RAL 7021
26230-136 43 1909.0 1000.0 RAL 7035
26230-078 43 1967.0 500.0 RAL 7035
25230-128 43 1967.0 600.0 RAL 7021
26230-128 43 1967.0 600.0 RAL 7035
25230-178 43 1967.0 800.0 RAL 7021
26230-178 43 1967.0 800.0 RAL 7035
25230-135 43 1909.0 900.0 RAL 7021
26230-135 43 1909.0 900.0 RAL 7035
25230-136 43 1909.0 1000.0 RAL 7021
25230-079 47 2145.0 500.0 RAL 7021
26230-138 47 2087.0 1000.0 RAL 7035
26230-079 47 2145.0 500.0 RAL 7035
25230-129 47 2145.0 600.0 RAL 7021
26230-129 47 2145.0 600.0 RAL 7035
25230-179 47 2145.0 800.0 RAL 7021
26230-179 47 2145.0 800.0 RAL 7035
25230-137 47 2087.0 900.0 RAL 7021
26230-137 47 2087.0 900.0 RAL 7035
25230-138 47 2087.0 1000.0 RAL 7021