nVent SCHROFF logo
Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

19" Equipment Support, 2 U

SKU:20119-257
  • Static load-carrying capacity 25 kg
  • Mounting height 2 U
  • Forward protrusion min. 168 mm
Descripción

Accessory type:

19" drawer

Accessory category:

Mechanical Accessories

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 1 Equipment shelf, St, 1.5 mm, RAL 7035
2 2 Mounting bracket, strengthened, St, 2/2.5 mm, RAL 7035
3 1 Assembly kit incl. GND/earthing kit
Datos Técnicos
Número de catálogo
20119-257
Width HP 19
Height U 2
Depth mm 400.0
Width mm 430.0
Accesorios
Artículo