nVent SCHROFF logo
Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

19" chassis

  • Optional writing surface
  • Load-carrying capacity 15 kg
  • Optional writing surface
  • Static load-carrying capacity 15 kg
Descripción

Accessory category:

Mechanical Accessories

Accessory type:

19" drawer
Artículos
Número de catálogo Height U Height mm Dimension h mm Color/Surface
20110-054 1 41.6 30.0 RAL 7035
20110-180 1 41.6 30.0 RAL 7021
20110-061 1 41.6 30.0 anodised
20110-055 2 86.0 73.0 RAL 7035
20110-181 2 86.0 73.0 RAL 7021
20110-062 2 86.0 73.0 anodised
20110-056 3 130.5 117.0 RAL 7035
20110-182 3 130.5 117.0 RAL 7021
20110-063 3 130.5 117.0 anodised
20110-060 - 1 - -