nVent SCHROFF logo
Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
Otras vistas

19" equipment shelf, 2 U

SKU:20118-785
  • Mounting height 2 U
  • Static load-carrying capacity 10 kg
Descripción

Accessory category:

Mechanical Accessories

Accessory type:

19" shelve

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 1 Equipment shelf, St, 1.5 mm
Datos Técnicos
Número de catálogo
20118-785
Color/Surface RAL 7035
Width mm 447
Depth mm 238
Accesorios
Artículo
Thmbnail Image 19" assembly kit (screw, washer, nut), (4 x M6 screws x 16, 4 x plastic washers, 4 x cage nuts)21190-095