nVent SCHROFF logo
Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

19" front panel for cable eyes

  • 19" front panel to accommodate cable eyes (to mount the eyes, insert and rotate them 45°)
Descripción

Accessory category:

Mechanical Accessories

Accessory type:

19" front panel
Artículos
Número de catálogo Color/Surface Thickness mm Height U Height mm Width mm Depth D mm Height U
20118-761 RAL 7035 1.5 1 43.6 - - -
20118-762 RAL 7021 1.5 1 43.6 - - -
60118-457 - - - - 30.0 115.0 40
60118-458 - - - - 30.0 55.0 -
60118-459 - - - - 30.0 100.0 -
60118-473 - - - - 30.0 80.0 40
60118-474 - - - - 30.0 115.0 40
60118-475 - - - - - - -
60118-476 - - - - - - -