nVent SCHROFF logo
Imagen para 19
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)
Otras vistas

19" case

  • Developed according to IEC 60297-3-109 (under progress at IEC)
  • Color (RAL 7016)
  • Ingress protection IP 20
  • Modular desktop case consisting of 4 assembled parts

Approvals/certifications:

Descripción

Product family:

Interscale M

Material:

Steel

Application:

Rack mount

Type:

Case

Cooling:

Perforated

IP Protection:

IP 20
Artículos
Número de catálogo Depth mm Width mm For case height [U] Height U
14826-105 221.0 444.0 1 1
14826-107 310.0 444.0 1 1
14826-205 221.0 444.0 2 2
14826-207 310.0 444.0 2 2
14826-305 221.0 444.0 3 3
14826-307 310.0 444.0 3 3