Imagen para Kit de unidad enchufable, parte frontal anodizada y parte traser de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Kit de unidad enchufable, parte frontal anodizada y parte trasera cromada, no apantallado, con maneta de extracción

  • Unshielded

Approvals/certifications:

Descripción

Specification:

  • IEEE 1101.1/11
  • IEC 60297-3-101
  • Surface:

    Al, Front Anodized, Rear Passivated

    Handle:

    Trapeziform, Type 2

    Assembly:

    Screw on - Front Side

    EMC Shielding:

    Unshielded

    Standard:

    VME
    Artículos
    Número de catálogo For case height Thickness mm Height U Width HP
    20817-860 128.4 2.5 3 4
    20817-861 128.4 2.5 3 5
    20817-862 128.4 2.5 3 6
    20817-863 128.4 2.5 3 7
    20817-864 128.4 2.5 3 8
    20817-865 128.4 2.5 3 10
    20817-866 128.4 2.5 3 12
    20817-867 261.8 2.5 6 4
    20817-868 261.8 2.5 6 5
    20817-869 261.8 2.5 6 6
    20817-870 261.8 2.5 6 7
    20817-871 261.8 2.5 6 8
    20817-872 261.8 2.5 6 10
    20817-873 261.8 2.5 6 12