Imagen para Kit de unidad enchufable, parte frontal anodizada y parte traser de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Kit de unidad enchufable, parte frontal anodizada y parte trasera conductiva, apantallado (tejido), montaje frontal, con maneta

  • Shielded

Approvals/certifications:

Descripción

Specification:

  • IEC 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/11
  • Surface:

    Al, Front Anodized, Rear Etched

    Handle:

    Trapeziform, Type 2

    Assembly:

    Screw on - Front Side

    EMC Shielding:

    Textile Gasket

    Standard:

    VME
    Artículos
    Número de catálogo For case height Thickness mm Height U Width HP
    20848-686 128.4 2.5 3 4
    20848-687 128.4 2.5 3 6
    20848-688 128.4 2.5 3 8
    20848-689 128.4 2.5 3 10
    20848-690 128.4 2.5 3 12
    20848-691 261.8 2.5 6 4
    20848-692 261.8 2.5 6 6
    20848-693 261.8 2.5 6 8
    20848-694 261.8 2.5 6 10
    20848-695 261.8 2.5 6 12