nVent SCHROFF logo
Imagen para Slide rail, 40 kg de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Slide rail, 40 kg

SKU:20119-106
  • For assembly on mobile 19" lab racks; with panel mounts alsoon stationary 19" lab racks
  • Static load‐carrying capacity 40 kg per pair
Descripción

Product family:

Lab rack

Accessory category:

Slide rails

Note:

Mounting angles are necessary for assembly on stationary 19" lab rack, please order them separately

El suministro incluye:

Artículo Cantidad Descripción
1 10 Slide rails, St, 2 mm, zinc-plated
Datos Técnicos
No hay artículos disponibles
Accesorios
Artículo
Thmbnail Image Panel mount20118-745
Thmbnail Image Panel mount20118-744