nVent SCHROFF logo
Imagen para Blank connector housing/locking lever de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Blank connector housing/locking lever

  • The blank connector housing is screw-fixed to the board. It is inserted via wire-wrap studs (e.g. on the rear of backplanes) and thereby forms a male connector
  • Locking levers can be used to fix e.g. terminator boards or I/O connectors in place
  • for types C and R
Descripción

Artículos
Número de catálogo Item Connector
29001-019old 2 Housing with M 2.5 nuts, for posts 0.6 \u00d7 0.6 \u00d7 13 mm, backplane thickness 1.6 mm
29090-001old 1 Housing with M 2.5 nuts, for posts 0.6 \u00d7 0.6 \u00d7 17 mm, backplane thickness 3.2 mm
29090-002old 2 Housing with M 2.5 nuts, for posts 0.6 \u00d7 0.6 \u00d7 13 mm, backplane thickness 3.2 mm
69001-106old 4 For Type C
69001-995old 4 For Type R
Diseños y publicaciones técnicas están disponibles al oprimir el enlace arriba “Seleccionar artículo” o la tabulación para artículos. Seleccione el número de catálogo deseado y oprima la tabulación de descarga para el número de catálogo elegido.