nVent SCHROFF logo
Imagen para Frame heavy-duty 800 kg de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Frame heavy-duty 800 kg

  • Static load-carrying capacity 800 kg
  • Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
  • St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/earthing point
  • Please order adjustable feet or castors separately

Approvals/certifications:

Descripción

Product family:

Varistar

Accessory category:

Frame
Artículos
Número de catálogo Depth mm Height mm Width mm Colour Height U
20130-051 600.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-052 800.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-085 900.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-086 1000.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-588 1100.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-589 1200.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-053 600.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-054 800.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-087 900.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-088 1000.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-055 600.0 1400.0 600.0 RAL 7021 29
20130-056 800.0 1400.0 600.0 RAL 7021 29
20130-089 900.0 1400.0 600.0 RAL 7021 29
20130-057 600.0 1400.0 800.0 RAL 7021 29
20130-058 800.0 1400.0 800.0 RAL 7021 29
20130-059 600.0 1600.0 600.0 RAL 7021 33
20130-060 800.0 1600.0 600.0 RAL 7021 33
20130-062 800.0 1600.0 800.0 RAL 7021 33
20130-063 600.0 1800.0 600.0 RAL 7021 38
20130-064 800.0 1800.0 600.0 RAL 7021 38
20130-065 600.0 1800.0 800.0 RAL 7021 38
20130-066 800.0 1800.0 800.0 RAL 7021 38
20130-068 600.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-069 800.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-070 900.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-071 1000.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-590 1100.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-591 1200.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-072 600.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-073 800.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-074 900.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-075 1000.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-592 1100.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-593 1200.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-077 600.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-078 800.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-079 900.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-080 1000.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-594 1100.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-595 1200.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-081 600.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-082 800.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-083 900.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-084 1000.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-596 1100.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-597 1200.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47