nVent SCHROFF logo
Imagen para Frame (Varistar) Slim-Line 400 kg de Schroff - Norteamérica
Pase el ratón por encima de la imagen para ampliar o reducir (+/-)

Frame Slim-Line 400 kg

  • Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021
  • St, 1.5 mm, zinc-plated, with central GND/earthing point
  • Static load-carrying capacity 600 kg
  • Please order adjustable feet or castors separately

Approvals/certifications:

Descripción

Product family:

Varistar

Accessory category:

Frame
Artículos
Número de catálogo Depth mm Height mm Width mm Colour Height U
20130-001 600.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-002 800.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-035 900.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-036 1000.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-578 1100.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-579 1200.0 1200.0 600.0 RAL 7021 24
20130-003 600.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-004 800.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-037 900.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-038 1000.0 1200.0 800.0 RAL 7021 24
20130-005 600.0 1400.0 600.0 RAL 7021 29
20130-006 800.0 1400.0 600.0 RAL 7021 29
20130-007 600.0 1400.0 800.0 RAL 7021 29
20130-008 800.0 1400.0 800.0 RAL 7021 29
20130-009 600.0 1600.0 600.0 RAL 7021 33
20130-010 800.0 1600.0 600.0 RAL 7021 33
20130-013 600.0 1800.0 600.0 RAL 7021 38
20130-014 800.0 1800.0 600.0 RAL 7021 38
20130-015 600.0 1800.0 800.0 RAL 7021 38
20130-016 800.0 1800.0 800.0 RAL 7021 38
20130-017 300.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-018 600.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-019 800.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-020 900.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-021 1000.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-580 1100.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-581 1200.0 2000.0 600.0 RAL 7021 42
20130-022 600.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-023 800.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-024 900.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-025 1000.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-582 1100.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-583 1200.0 2000.0 800.0 RAL 7021 42
20130-026 300.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-027 600.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-028 800.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-029 900.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-030 1000.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-584 1100.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-585 1200.0 2200.0 600.0 RAL 7021 47
20130-031 600.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-032 800.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-033 900.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-034 1000.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-586 1100.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-587 1200.0 2200.0 800.0 RAL 7021 47
20130-197 1000.0 2450.0 600.0 RAL 7021 52
20130-201 1100.0 2450.0 600.0 RAL 7021 52
20130-199 1200.0 2450.0 600.0 RAL 7021 52
20130-198 1000.0 2450.0 800.0 RAL 7021 52
20130-202 1100.0 2450.0 800.0 RAL 7021 52
20130-200 1200.0 2450.0 800.0 RAL 7021 52