nVent SCHROFF logo
Grafik für Testadapter, Bauform E in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten

Testadapter, Bauform E

Artikelnummer:23021-656
  • Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform E
  • Äußere Pinreihen (Pin 1a, c, e und Pin 31a, c, e) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)
  • Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b)
  • Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I), (a)
Beschreibung

Beschreibung:

Bauform-E

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Testadapter mit montierten Kartenführungen und bestückten Messbrücken
2 10 Ersatzmessbrücken
Technische Daten
Katalognummer
23021-656
Tiefe mm 220.0
Steckertyp E48
Für Kartentiefe 220.0
Backplane‐Typ 2L
Messfeld für U / I
Höhe HE 3
Layerzahl 2
Kein Zubehör verfügbar