Grafik für Zubehör für CompactPCI Serial Backplanes in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Zubehör für CompactPCI Serial Backplanes

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Artikel
Katalognummer Beschreibung Slotanzahl Breite mm Höhe HE
23204-852 Utility-Kabel, Einzeladern, 600 mm, 1 x 10pin Micromatch - - -
23204-875 Utility-Kabel, Flachbandkabel, 650 mm, 4 x 10 Pin Micromatch - - -
23204-853 Standy-Kabel, Einzeladern, 600 mm, 1 x 4-Pin Microfit auf 2 x Ringkabelschuh - - -
23204-866 Standy-Kabel, Einzeladern, 400 mm, 3 x 4-Pin-Microfit - - -
23204-867 Current Share Flachbandkabel, 150 mm, 2 x 4pin Micromatch - - -
23204-869 Stromanschlusskabel, für 1-Slot-Backplane, Einzeladern, 600 mm, 1 x 6-Pin Microfit auf 2 x Ringkabelschuh und 1 x 4-PinMicrofit - - -
23204-879 Stromanschlusskabel, Backplane zur Backplane, Einzeladern, 300 mm, 2 x Ringkabelschuh auf 2 x Ringkabelschuh - - -
23204-880 AC-Eingangskabel, Einzeladern, 500 mm, 3 x Flachsteckhülse, offenes Ende - - -
23204-881 DC-Eingangskabel, Einzeladern, 500 mm, 3 x Flachsteckhülse, offenes Ende - - -
23098-397 ComapctPCI Serial Power Backplane, 3 HE, 8 TE, 1 Slot 1 38.9 3
23098-399 Power Adapter Board, 3 x V1, 3 x V2, 121212 - - -
23098-400 Power Adapter Board, 2 x V1, 2 x V2, 1212 - - -
23098-401 Power Adapter Board, 3 x V1, 3 x V2, 122121 - - -
23098-402 Power Adapter Board, 2 x V1, 2 x V2, 1221 - - -