Schließen

Doppel-LED, kurze Bauform, Ø 3,2 mm, Montageebene 1
- Kurze Bauform für Montageebene 1
Beschreibung
Hinweis:
Type:
LEDArtikel
Katalognummer | Farbe | Ausführung |
---|---|---|
69004-286 | rot/rot (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-288 | gelb/gelb (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-287 | grün/grün (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-289 | rot/grün (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-290 | rot/gelb (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-291 | gelb/grün (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-124 | rot/rot (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-126 | gelb/gelb (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-125 | grün/grün (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-127 | rot/grün (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-128 | rot/gelb (Y/Z) | Montageebene 1 |
69004-129 | gelb/grün (Y/Z) | Montageebene 1 |
Dokumente