nVent SCHROFF logo
Grafik für Rückwand, mit Ausbruch für einen  Steckverbinder in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten

Rückwand, mit Ausbruch für einen Steckverbinder

  • Rückwand zum Anschrauben an Seitenwandprofil oder Seitenwandeckprofil
  • Für Steckverbinder nach EN 60603 (DIN 41612), Bauformen: B, C, D, F, H, Q, R, S

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Hinweis:

Die Schrauben zum Befestigen der Rückwand an die Kassette ist in dem ’Montagematerial für fünf Kassetten’, Bestell‐Nr. 24812‐100, enthalten. Die Schraube allein (100 Stück) hat die Bestell‐Nr. 24812‐501. Den Rückwandhalter für breite Kassetten für Deckbleche (geschlossen oder für Führungsschienen) gibt es als Satz (10 Halter + 10 Schrauben) Bestell‐Nr. 24812‐401.Alternativ kann der Rückwandhalter (Bestell‐Nr. 24812‐402) und die Schraube (Bestell‐Nr. 24560‐148) 100 Stück einzeln bestellt werden.

Produktfamilie:

Kassetten

Type:

Individuelle Komponenten

Typ:

Seitenwände und Zubehör
3 HE
3 HE
Artikel
Katalognummer Höhe HE Für Gehäusehöhe [HE] Breite TE A mm B mm n
34812-208 3 3 8 37.24 30.24 1
34812-210 3 3 10 47.2 40.4 3
34812-212 3 3 12 57.36 50.56 5
34812-214 3 3 14 67.52 60.72 7
34812-221 3 3 21 103.08 96.28 14
34812-228 3 3 28 138.64 131.84 21
34812-242 3 3 42 209.76 202.96 35
34812-708 6 6 8 37.24 30.24 1
34812-710 6 6 10 47.2 40.4 3
34812-712 6 6 12 57.36 50.56 5
34812-714 6 6 14 67.52 60.72 7
34812-721 6 6 21 103.08 96.28 14
34812-728 6 6 28 138.64 131.84 21
34812-742 6 6 42 209.76 202.96 35