Schließen

Seitenwandprofil mit Kühlrippen
- Die Außenabmessungen (8 ... 42 TE) bleiben erhalten, die freie Einbaubreite verringert sich durch die Kühlrippen
- Bei 10 W installierter Verlustleistung verringert sich die Innentemperatur in der Kassette um ca. 5 °C
- Seitenwand mit Kühlrippen zum Aufbau einer Kassette (Al‐Profil). Die Oberfläche ist um um 65% größer als Seitenwand ohne Kühlrippen
Beschreibung
Hinweis:
Seitenwände mit und ohne Kühlrippen sind kombinierbar. Kassette besteht aus: 2 Seitenwänden, Frontplatte mit Griff, Rückwand, Deckblech, Bodenblech, MontagematerialType:
Individuelle KomponentenTyp:
Seitenwände und ZubehörArtikel
Katalognummer | Tiefe mm | Leiterplattenlängen [mm] | Für Gehäusehöhe [HE] | Ausführung | Höhe HE |
---|---|---|---|---|---|
34812-200 | 167.0 | 160.0 | 3 | Rechte oder Linke Seite | 3 |
34813-200 | 227.0 | 220.0 | 3 | Rechte oder Linke Seite | 3 |
34812-701 | 167.0 | 160.0 | 6 | Rechte Seite | 6 |
34813-701 | 227.0 | 220.0 | 6 | Rechte Seite | 6 |
Dokumente