nVent SCHROFF logo
Grafik für Seitenwandprofil in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Seitenwandprofil 3/6 HE

  • Integrierte seitliche Nut zur Aufnahme einer Leiterplatte
  • Seitenwand zum Aufbau einer Kassette besteht aus einem Al‐Profil
Beschreibung

Type:

Individuelle Komponenten

Typ:

Seitenwände und Zubehör
Artikel
Katalognummer Tiefe mm Leiterplattenlängen [mm] Für Gehäusehöhe [HE] Ausführung Höhe HE
34812-100 167.0 160.0 3 Rechte oder Linke Seite 3
34813-100 227.0 220.0 3 Rechte oder Linke Seite 3
34812-600 167.0 160.0 6 Linke Seite 6
34813-600 227.0 220.0 6 Linke Seite 6
34812-601 167.0 160.0 6 Rechte Seite 6
34813-601 227.0 220.0 6 Rechte Seite 6