Schließen

Frontgriff, mehrteilig, Breite 12 mm
- Statische Tragfähigkeit 10 kg/Paar
- Anschraubung von vorne
- Dreiteilig, Mittelteil aus AI-Profil, Kopfstücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Beschreibung
Produktfamilie:
EuropacPROTyp:
Individuelle KomponentenZubehör-Kategorie:
Mechanisches ZubehörZubehör-Typ:
FrontplattenTyp:
GriffArtikel
Katalognummer | Für Gehäusehöhe [HE] | Farbe/Oberfläche | Höhe HE | Abmessung A mm | Abmessung E [mm] |
---|---|---|---|---|---|
10502-050 | 4 | eloxiert | 3 | 87.5 | 73.5 |
10502-060 | 4 | eloxiert | 3 | 146.0 | 133.4 |
10502-057 | 4 | eloxiert | 3 | 102.0 | 88.0 |
10502-059 | - | eloxiert | 4 | 134.0 | 120.0 |
10502-063 | - | eloxiert | 5 | 194.0 | 180.0 |
10502-065 | 6.9 | eloxiert | 6 | 249.0 | 235.0 |
Dokumente