Schließen

Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm, rechtwinklig/abgewinkelte Ausführung
- Statische Tragfähigkeit 30 kg/Paar
- Anschraubung von hinten
Beschreibung
Produktfamilie:
EuropacPROHinweis:
Befestigungsmaterial bitte separat bestellenZubehör-Kategorie:
Mechanisches ZubehörTyp:
GriffLieferlosgrößen (LLG):
Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.
Rechtwinklige Version oder schräge Ausführung für einfachen Zugang zu den Befestigungsschrauben des Baugruppenträgers
Artikel
Katalognummer | Abmessung A mm | Abmessung E [mm] | Farbe/Oberfläche | Typ |
---|---|---|---|---|
10501-116 | 41.0 | 25.0 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-004 | 69.0 | 55.0 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-025 | 69.0 | 55.0 | schwarz eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-016 | 57.5 | 44.5 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-020 | 102.0 | 88.0 | eloxiert | Schräge Ausführung |
10501-005 | 102.0 | 88.0 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-026 | 102.0 | 88.0 | schwarz eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-021 | 146.0 | 133.4 | eloxiert | Schräge Ausführung |
10501-006 | 132.0 | 120.0 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-027 | 132.0 | 120.0 | schwarz eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-018 | 146.4 | 133.4 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-028 | 194.0 | 180.0 | schwarz eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-007 | 194.0 | 180.0 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-022 | 249.0 | 235.0 | eloxiert | Schräge Ausführung |
10501-008 | 249.0 | 235.0 | eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
10501-029 | 249.0 | 235.0 | schwarz eloxiert | Rechtwinklige Ausführung |
Dokumente