nVent SCHROFF logo
Grafik für LAN Wandgehäuse in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

LAN Wandgehäuse

  • Mit Anreihmodulen erweiterbar
  • Tür und Seitenwände leicht abnehmbar
  • Optimale Führung von Lichtwellenleitern
  • Flaches Wandgehäuse
  • Ideal als LWL-Unterverteiler, 4 HE-Wandverteiler oder als Kombination LWL-, Kupfer- und Telefonverteiler
Beschreibung

Produktfamilie:

LAN Wandgehäuse

Schutzgrad:

IP 20 oder NEMA 1

Schirmung:

Nein

Tür / Rückwand:

Glastür am Gehäuse

Typ:

Wandgehäuse

Traglast:

25 kg/ 55 lb statisch

Material:

Gehäuse und Tür aus Stahl
Artikel
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Farbe Material Beschreibung
60240-006 220.0 600.0 425.0 RAL 7035 Gehäuse und Tür aus Stahl Wandverteiler 4 HE, vertikal
60239-001 220.0 600.0 425.0 RAL 7035 St Wandverteiler, modular, Grundgehäuse
60239-004 220.0 600.0 225.0 RAL 7035 St Wandverteiler, modular, Anreihmodul
60239-006 85.0 300.0 300.0 RAL 7035 St LWL - Kleingehäuse