nVent SCHROFF logo
Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

19"-AC/DC Linearregler, single

  • Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm, für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)
  • Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar)
  • PSM, PSG – Ausgangsspannung extern fernsteuerbar (1 ... 10 V) – Umstellung der Regelkennlinie für sensible Lasten (U/I - Fold Back) – Strommessung über Shunt

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Hinweis:

Please order front panel separately

Applikation:

19" kompatibel

Spezifikation:

Universal 19"

Ausgangsspannungen:

1

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 19" kompatibles Netzgerät, Höhe 3 HE, Breite A: 6, 10, 14 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm tiefe Karten), Steckverbinder H 15M (montiert), Codierleiste (montiert)
Artikel
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Leistung W Höhe HE Breite TE
13105-001 171.93 5.0 1.5 8.0 3 6
13105-006 171.93 5.0 4.0 20.0 3 10
13105-011 171.93 5.0 6.0 30.0 3 14
13105-002 171.93 12.0 1.1 13.0 3 6
13105-007 171.93 12.0 2.8 31.0 3 10
13105-012 171.93 12.0 4.2 50.0 3 14
13105-003 171.93 15.0 1.0 15.0 3 6
13105-008 171.93 15.0 2.2 33.0 3 10
13105-013 171.93 15.0 3.5 53.0 3 14
13105-004 171.93 24.0 0.6 16.0 3 6
13105-009 171.93 24.0 1.5 36.0 3 10
13105-014 171.93 24.0 2.5 60.0 3 14