Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

19"-AC/DC Schaltregler, maxpower, 100 W, dual

  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
  • Hohe Leistungsdichte
  • Wirkungsgrad bis 80 %
  • 2 Ausgangsspannungen

Zulassungen/Approbationen:

Zulassungen/Approbationen:

Zulassungen/Approbationen:

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Hinweis:

Please order front panel separately

Applikation:

19" kompatibel

Spezifikation:

Universal 19"

Ausgangsspannungen:

2

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 19" kompatibles Netzgerät, Höhe: 3 HE, Breite A: 8 TE, Tiefe 171,93 mm (160 mm Leiterplattentiefe), Steckverbinder H 15M, Codierleiste (montiert)
Artikel
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Leistung W Spannung2 V Beschreibung Höhe HE Breite TE
13100-112 171.93 5.0 9.0 4.0 93.0 12.0 MAX 2512 3 8
13100-114 171.93 5.0 9.0 2.0 93.0 24.0 MAX 2524 3 8
13100-115 171.93 12.0 4.2 4.2 101.0 -12.0 MAX 212 3 8
13100-116 171.93 15.0 3.4 3.4 102.0 -15.0 MAX 215 3 8