nVent SCHROFF logo
Grafik für Testadapter, Bauform F in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Testadapter, Bauform F

  • 2 verschiedene Messfeldausführungen: – Messfeld für Strom- und Spannungsmessung (U / I): Messbrücken steckbar (a); – Messfeld für Spannungsmessung (U): Messbrücken eingelötet
  • Stiftleiste mit Pindurchmesser 0,6 mm für Wire Wrap (b)
  • Für Steckverbinder nach DIN 41612, Bauform F
  • Äußere Pinreihen (Pin 1a, c, e und Pin 16a, c, e) mit breiteren Leiterbahnen für Spannungsversorgung (2 A pro Leiterbahn)
Beschreibung

Beschreibung:

Bauform-F
Artikel
Katalognummer Tiefe mm Steckertyp Für Kartentiefe Backplane‐Typ Messfeld für Höhe HE Layerzahl
23021-605 160.0 F48 160.0 2L U 3 2
23021-613 160.0 F48 160.0 2L U / I 3 2
23021-657 220.0 F48 220.0 2L U / I 3 2
23022-604 160.0 F48 160.0 2L U / I 6 2