Grafik für Filler-Module mit Pull-Griff-Mechanik in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Filler-Module mit Pull-Griff-Mechanik

  • Blindplatten für Conventional, Cutaway Carrier und Hybrid Carrier
  • geschirmt

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Artikel
Katalognummer h mm Material Beschreibung Breite TE
20849-304 60.8 Aluminium Single Compact, 3 TE 3
20849-022 60.8 Stahl, rostfrei Single Compact, 3 TE 3
20849-248 60.8 Aluminium Single Mid‐size, 4 TE 4
20849-106 60.8 Stahl, rostfrei Single Mid‐size, 4 TE 4
20849-250 60.8 Aluminium Single Full‐size, 6 TE 6
20849-024 60.8 Stahl, rostfrei Single Full‐size, 6 TE 6
20849-305 135.8 Aluminium Double Compact, 3 TE 3
20849-249 135.8 Aluminium Double Mid‐size, 4 TE 4
20849-107 122.4 Stahl, rostfrei Double Mid‐size, 4 TE 4
20849-251 135.8 Aluminium Double Full‐size, 6 TE 6
20849-025 122.4 Stahl, rostfrei Double Full‐size, 6 TE 6