nVent SCHROFF logo
Grafik für Lüfterhalter mit Lüfter in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Lüfter (Interscale M)

  • Befestigung im Gehäuse mit 4 beiliegenden Füßen
  • Lüfterhalter zur Montage auf dem Gehäuseboden
  • Lüfter können einfach mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial am Lüfterhalter befestigt werden

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Produktfamilie:

Interscale M

Hinweis:

Lüfterhalter kann nicht in Kombination mit der Montageplatte verwendet werden

Typ:

Kühlung
Artikel
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen
24828-104 2 145.0 41.15 28.5 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20
24828-105 3 189.45 41.15 28.5 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20
24828-107 5 278.35 41.15 28.5 221.45 310.35 43.65 40 x 40 x 20
24828-204 1 145.0 85.6 31.0 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25
24828-205 1 189.45 85.6 31.0 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25
24828-207 2 278.35 85.6 31.0 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25
24828-305 1 189.45 130.05 31.0 221.45 221.45 132.55 119 x 119 x 25
24828-307 2 278.35 130.05 31.0 310.35 310.35 132.55 119 x 119 x 25