nVent SCHROFF logo
Grafik für Montageplatte mit Lüftern in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Montageplatte mit Lüftern (Interscale M)

  • Lüfter können einfach mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial an der Montageplatte befestigt werden
  • Befestigung im Gehäuse mit 4 beiliegenden Füßen
  • Montageplatte (4 mm erhöht) mit integriertem Lüfterhalter inklusive Lüftersatz für perforierte Gehäuseausführungen

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Produktfamilie:

Interscale M

Type:

Individuelle Komponenten

Typ:

Kühlung
Artikel
Katalognummer Anzahl der Lüfter Tiefe mm Höhe mm Breite mm Für Gehäusebreite [mm] Für Gehäusetiefe Für Gehäusehöhe Lüfterabmessungen Höhe HE Anzahl der Lüfter
24827-154 2 173.0 41.15 214.95 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20 1 2
24827-155 3 217.45 41.15 214.95 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-175 3 217.45 41.15 303.85 310.35 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-195 3 217.45 41.15 392.75 399.25 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-197 5 306.35 41.15 392.75 399.25 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
24827-105 3 217.45 41.15 437.2 443.7 221.45 43.65 40 x 40 x 20 1 3
24827-107 5 306.35 41.15 437.2 443.7 310.35 43.65 40 x 40 x 20 1 5
24827-254 1 173.0 85.6 214.95 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-255 1 217.45 85.6 214.95 221.45 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-275 1 217.45 85.6 303.85 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-295 1 217.45 85.6 392.75 399.25 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-297 2 306.35 85.6 392.75 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
24827-205 1 217.45 85.6 437.2 443.7 221.45 88.1 80 x 80 x 25 2 1
24827-207 2 306.35 85.6 437.2 443.7 310.35 88.1 80 x 80 x 25 2 2
24827-375 1 217.45 130.05 303.85 310.35 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
24827-395 1 217.45 130.05 392.75 399.25 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
24827-397 2 306.35 130.05 392.75 399.25 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2
24827-305 1 217.45 130.05 437.2 443.7 221.45 132.55 119 x 119 x 25 3 1
24827-307 2 306.35 130.05 437.2 443.7 310.35 132.55 119 x 119 x 25 3 2