nVent SCHROFF logo
Grafik für Bodenblech, mehrteilig in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Bodenblech (Varistar), mehrteilig

  • St, 1,5 mm
  • Die Öffnung kann komplettiert werden mit einer Filtermatte, einer Bürstenleiste zur Kabeleinführung und mit einem Abdeckblech
  • inkl. Erdung
  • Das Bodenblech ist mehrteilig und hinten offen (Öffnung hinten 200 mm tief, bei 300 mm Schranktiefe hinten keine Öffnung)

Zulassungen/Approbationen:

Beschreibung

Produktfamilie:

Varistar

Hinweis:

  • Wird von innen montiert
  • Abdeckblech, Bürstenleiste oder Filtermatte bitte separat bestellen
  • Schrankeinzelteile:

    Boden / Sockel
    Artikel
    Katalognummer Tiefe mm Breite mm Farbe
    23130-009 300.0 600.0 RAL 7021
    23130-001 600.0 600.0 RAL 7021
    23130-005 600.0 800.0 RAL 7021
    23130-002 800.0 600.0 RAL 7021
    23130-006 800.0 800.0 RAL 7021
    23130-003 900.0 600.0 RAL 7021
    23130-007 900.0 800.0 RAL 7021
    23130-004 1000.0 600.0 RAL 7021
    23130-008 1000.0 800.0 RAL 7021
    23130-358 1100.0 600.0 RAL 7021
    23130-360 1100.0 800.0 RAL 7021
    23130-359 1200.0 600.0 RAL 7021
    23130-361 1200.0 800.0 RAL 7021