nVent SCHROFF logo
Grafik für Seitenwand geschraubt, EMC, IP 55 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten

Seitenwand (Varistar), geschraubt für EMC und IP 55, RAL 7035 / RAL 7021

  • St, 1 mm
  • Außen lackiert, innen AlZn, inkl. Erdung
Beschreibung

Produktfamilie:

Varistar

Schrankeinzelteile:

Seitenwand
Artikel
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Farbe Höhe HE
21130-384 900.0 1200.0 RAL 7021 24
22130-384 900.0 1200.0 RAL 7035 24
21130-385 1000.0 1200.0 RAL 7021 24
22130-385 1000.0 1200.0 RAL 7035 24
21130-023 600.0 1400.0 RAL 7021 29
22130-023 600.0 1400.0 RAL 7035 29
21130-024 800.0 1400.0 RAL 7021 29
22130-024 800.0 1400.0 RAL 7035 29
21130-386 900.0 1400.0 RAL 7021 29
22130-386 900.0 1400.0 RAL 7035 29
21130-387 1000.0 1400.0 RAL 7021 29
22130-387 1000.0 1400.0 RAL 7035 29
21130-025 600.0 1600.0 RAL 7021 33
22130-025 600.0 1600.0 RAL 7035 33
21130-026 800.0 1600.0 RAL 7021 33
22130-026 800.0 1600.0 RAL 7035 33
21130-388 900.0 1600.0 RAL 7021 33
22130-388 900.0 1600.0 RAL 7035 33
21130-389 1000.0 1600.0 RAL 7021 33
22130-389 1000.0 1600.0 RAL 7035 33
21130-027 600.0 1800.0 RAL 7021 38
22130-027 600.0 1800.0 RAL 7035 38
21130-028 800.0 1800.0 RAL 7021 38
22130-028 800.0 1800.0 RAL 7035 38
21130-390 900.0 1800.0 RAL 7021 38
22130-390 900.0 1800.0 RAL 7035 38
21130-391 1000.0 1800.0 RAL 7021 38
22130-391 1000.0 1800.0 RAL 7035 38
21130-029 300.0 2000.0 RAL 7021 42
22130-029 300.0 2000.0 RAL 7035 42
21130-030 600.0 2000.0 RAL 7021 42
22130-030 600.0 2000.0 RAL 7035 42
21130-031 800.0 2000.0 RAL 7021 42
22130-031 800.0 2000.0 RAL 7035 42
21130-032 900.0 2000.0 RAL 7021 42
22130-032 900.0 2000.0 RAL 7035 42
21130-033 1000.0 2000.0 RAL 7021 42
22130-033 1000.0 2000.0 RAL 7035 42
21130-034 300.0 2200.0 RAL 7021 47
22130-034 300.0 2200.0 RAL 7035 47
21130-035 600.0 2200.0 RAL 7021 47
22130-035 600.0 2200.0 RAL 7035 47
21130-036 800.0 2200.0 RAL 7021 47
22130-036 800.0 2200.0 RAL 7035 47
21130-037 900.0 2200.0 RAL 7021 47
22130-037 900.0 2200.0 RAL 7035 47
21130-038 1000.0 2200.0 RAL 7021 47
22130-038 1000.0 2200.0 RAL 7035 47