Schließen

Universalgestell (Eurorack)
- Oberfläche: RAL 7021
- Geschraubt, Rahmen Al‐Druckguss, Holme Al‐Profil
- Andere Größen auf Anfrage
- 19"‐Ebene kann mit Tiefenstreben und 19"‐Winkelprofilen tiefenverstellbar in 25 mm Raster aufgebaut werden
Beschreibung
Produktfamilie:
EurorackSchrankeinzelteile:
GestellArtikel
Katalognummer | Tiefe mm | Höhe mm | Breite mm | Farbe | Höhe HE | Tiefe D |
---|---|---|---|---|---|---|
22117-985 | 600.0 | 998.0 | 600.0 | RAL 7021 | 20 | - |
22117-986 | 800.0 | 998.0 | 600.0 | RAL 7021 | 20 | - |
22117-987 | 600.0 | 1220.0 | 600.0 | RAL 7021 | 25 | - |
22117-988 | 800.0 | 1220.0 | 600.0 | RAL 7021 | 25 | - |
22117-989 | 600.0 | 1398.0 | 600.0 | RAL 7021 | 29 | - |
22117-990 | 800.0 | 1398.0 | 600.0 | RAL 7021 | 29 | - |
22117-782 | 600.0 | 1620.0 | 600.0 | RAL 7021 | 34 | 600.0 |
22117-783 | 800.0 | 1620.0 | 600.0 | RAL 7021 | 34 | 800.0 |
22117-784 | 900.0 | 1620.0 | 600.0 | RAL 7021 | 34 | 900.0 |
22117-785 | 600.0 | 1798.0 | 600.0 | RAL 7021 | 38 | 600.0 |
22117-786 | 800.0 | 1798.0 | 600.0 | RAL 7021 | 38 | 800.0 |
22117-787 | 900.0 | 1798.0 | 600.0 | RAL 7021 | 38 | 900.0 |
22117-788 | 600.0 | 1798.0 | 800.0 | RAL 7021 | 38 | 600.0 |
22117-789 | 800.0 | 1798.0 | 800.0 | RAL 7021 | 38 | 800.0 |
22117-790 | 600.0 | 2020.0 | 600.0 | RAL 7021 | 43 | 600.0 |
22117-791 | 800.0 | 2020.0 | 600.0 | RAL 7021 | 43 | 800.0 |
22117-792 | 900.0 | 2020.0 | 600.0 | RAL 7021 | 43 | 900.0 |
22117-793 | 600.0 | 2020.0 | 800.0 | RAL 7021 | 43 | 600.0 |
22117-794 | 800.0 | 2020.0 | 800.0 | RAL 7021 | 43 | 800.0 |
22117-991 | 600.0 | 2198.0 | 600.0 | RAL 7021 | 47 | - |
22117-796 | 800.0 | 2198.0 | 600.0 | RAL 7021 | 47 | - |
22117-992 | 900.0 | 2198.0 | 600.0 | RAL 7021 | 47 | - |
22117-797 | 800.0 | 2198.0 | 800.0 | RAL 7021 | 47 | - |
Dokumente