nVent SCHROFF logo
Изображение для CompactPCI Кассета дисковода из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления

CompactPCI Кассета дисковода с экранированной передней панелью из U-образного профиля, 1 × 3 1/2", 3 U, вертикальная установка

Единица складского учета:24579-042
  • 3,5", 3 U, vertical, with U front panel
Описание

Форма поставки:

(набор)

Примечание:

Только для систем europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VMEbus, VME64xBus

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Передняя панель, U‐образный профиль, отверстие для дисковода, алюминий 2,5 мм, анодированная лицевая поверхность, тыльная поверхность с цветной пассивацией; два запрессованных центрирующих штифта, нержавеющая сталь
2 1 Боковая панель, крепление фиксацией, алюминий 1,5 мм, пассивированный
3 4 Направляющая, ПБТ UL 94 V‐0, красная
4 1 Комплект крепежных деталей
Technical Data
Номер по каталогу
24579-042
h мм 102.2
b мм 26.1
Высота U 3
Ширина HP 8
Ширина B (HP) 8
Матрица подбора принадлежностей
Товар
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов21100-711
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов21100-574
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов21100-712