nVent SCHROFF logo
Изображение для CompactPCI Кассета дисковода из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления

CompactPCI Кассета дисковода с экранированной передней панелью из U-образного профиля, 1 x 5 1/4'', HD 1 x 2,5", 6 U, вертикальная установк

Единица складского учета:24579-074
  • 1 x 5,25'', 6 U vertical, with U front panel
Описание

Форма поставки:

набор

Примечание:

Подходит только для europacPRO, ratiopacPRO, CompactPCI, VMEbus, VME64xBus

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Передняя панель, U‐образный профиль, отверстие для дисковода, алюминий 2,5 мм, анодированная лицевая поверхность, тыльная поверхность с цветной пассивацией
2 1 Боковая панель, крепление фиксацией, алюминий 1,5 мм, пассивированный
3 4 Направляющая, ПБТ UL 94 V‐0, красная
4 1 Комплект крепежных деталей
Technical Data
Номер по каталогу
24579-074
h мм 147.1
b мм 41.6
Высота U 6
Ширина HP 12
Ширина B (HP) 12
Матрица подбора принадлежностей
Товар
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов21100-711
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов21100-574
Thmbnail Image Крепежные детали для дисководов21100-712