Изображение для Рядный серверный шкаф Varistar, 1600 кг, RAL 9003 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления

Рядный серверный шкаф Varistar, 1600 кг, RAL 9003

  • Степень защиты IP 20
  • Допустимая статическая нагрузка до 1600 кг
  • Серверный шкаф с перфорированными дверьми, воздухообмен 78 %
  • Возможность установки различных серверов
Описание

Серия изделий:

Varistar

Степень защиты:

IP 20 или NEMA 1

Экранирование:

Нет

Дверь/задняя стенка:

Перфорированные двери, спереди и сзади

Тип:

Сетевой шкаф

Допустимая статическая нагрузка:

статическая 1600 кг

Материал:

Стальная рама и стальные детали облицовки
Изделие
Номер по каталогу Высота U Высота мм Ширина мм Глубина мм Версия
12130-275 42 2000.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф
12130-285 42 2000.0 600.0 1200.0 Рядный шкаф
12130-276 42 2000.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф
12130-286 42 2000.0 800.0 1200.0 Рядный шкаф
12130-279 47 2200.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф
12130-289 47 2200.0 600.0 1200.0 Рядный шкаф
12130-280 47 2200.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф
12130-290 47 2200.0 800.0 1200.0 Рядный шкаф
12130-283 52 2450.0 600.0 1000.0 Рядный шкаф
12130-293 52 2450.0 600.0 1200.0 Рядный шкаф
12130-284 52 2450.0 800.0 1000.0 Рядный шкаф
12130-294 52 2450.0 800.0 1200.0 Рядный шкаф