nVent SCHROFF logo
Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

19" передние панели, вентиляционные

  • Анодированный алюминий, обрезные кромки не обработаны, цвет светло-серый (RAL 7035) или темно-серый (RAL 7021)
Описание

Аксессуар Категория:

Механические аксессуары

Аксессуар Тип:

передняя панель
Изделие
Номер по каталогу Цвет/Поверхность толщина мм Высота U Высота мм измерение A мм измерение B мм измерение C мм
30118-962 RAL 7021 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
30702-056 RAL 7035 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
30702-047 анодированная 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
30702-044 обрезные кромки не обработаны 2.5 1 43.6 31.7 11.2 16.9
30118-963 RAL 7021 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
30702-057 RAL 7035 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
30702-048 анодированная 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
30702-045 обрезные кромки не обработаны 2.5 2 88.1 76.2 16.6 50.7
30118-964 RAL 7021 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
30702-058 RAL 7035 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
30702-049 анодированная 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4
30702-046 обрезные кромки не обработаны 2.5 3 132.5 57.1 13.5 101.4