Изображение для Расширение VME64 из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Объединительные платы VME64 Extension

  • Соответствует спецификациям: ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 Increased Current Level, ANSI/VITA 38 System Management on VME
  • Монолитная объединительная плата, 6 U, с уровнем J1 и J2
  • Согласование пассивное
  • Электронно-автоматический Daisy Chain (EDC)
  • Надежное подавление высокочастотных помех и высокое значение средней наработки на отказ (MTBF) благодаря использованию керамических конденсаторов
  • Штекер для подключения дополнительного напряжения V1/V2
  • Штекер для шины управления системой System Management Bus (SMB) по VITA38
  • Utility-штекер для статусных сигналов
  • Подача питающего напряжения через соединение Powerbug (кольцевой наконечник M4) или FASTON
  • Возможно соединение и разъединение цифрового заземления (Digital-GND) и заземления шасси (Chassis-GND) с помощью резьбового соединения

Допуски/разрешения:

Допуски/разрешения:

Допуски/разрешения:

Описание

Спецификация:

VME64x
Изделие
Номер по каталогу Кол-во слотов Ширина мм Rear I/O Цвет Высота U Кол‐во слоев
23001-502 2 39.1 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-503 3 59.5 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-504 4 79.8 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-505 5 100.2 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-506 6 120.5 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-507 7 140.8 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-508 8 161.1 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-510 10 201.8 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-511 11 222.0 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-512 12 242.4 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-515 15 303.4 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-516 16 323.7 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-520 20 405.0 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-521 21 425.3 без P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-532 2 39.1 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-533 3 59.5 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-534 4 79.8 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-535 5 100.2 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-536 6 120.5 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-537 7 140.8 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-538 8 161.1 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-539 9 181.4 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-540 10 201.8 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-541 11 222.0 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-542 12 242.4 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-545 15 303.4 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-546 16 323.7 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-550 20 405.0 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10
23001-551 21 425.3 с P0 Электронно‐автоматический Daisy Chain 6 10