nVent SCHROFF logo
Изображение для Вставные модули с ручкой-инжектором/экстрактором для приложений 3 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
Другие представления

Вставной модуль в комплекте,3U, анодированный спереди и электропроводной сзади, экранирование (текстиль),монтаж на передней панели,ручка IEL

  • Экранированная передняя панель
  • Нагрузка установки и извлечения до 700 Н (на пару)
  • В соответствии с IEEE 1101.10 и IEC 60297-3-102
  • Возможность установки микровыключателей
  • Возможность кодирования по IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Допуски/разрешения:

Описание

Спецификация:

  • IEC 60297-3-102
  • IEC 60297-3-103
  • IEEE 1101.10
  • IEEE 1101.1/11
  • Поверхность:

    Алюминий – спереди анодированный, сзади электропроводный

    Серия изделий:

    Вставные модули

    Ручка:

    IEL

    Монтаж:

    Винты – передняя панель

    Экранирование:

    текстильным уплотнителем

    Standard:

    CompactPCI, CompactPCI Serial, VME64x, VXS, VPX
    Изделие
    Номер по каталогу Для корпусов высотой [U] Толщина плат мм Высота U Ширина HP
    20848-585 128.4 2.5 3 4
    20848-587 128.4 2.5 3 6
    20848-589 128.4 2.5 3 8
    20848-590 128.4 2.5 3 10
    20848-591 128.4 2.5 3 12