nVent SCHROFF logo
Изображение для Серия AdvancedTCA 300/40, 6 слотов, перем. ток из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Серия AdvancedTCA 300/40, 6 слотов, перем. ток

  • Признано UL, E229721 тип T11
  • Соответствует спецификации AdvancedTCA PICMG 3.0 Rev. 3.0
  • Охлаждающая способность 300 Вт на слот при температуре окружающей среды 55 °C
  • Возможность установки двух Shelf Manager и одной аварийной панели SAP (Shelf Alarm Panel)
  • Входное напряжение 200 ... 240 Вперем. тока, 2 сетевых штекерный разъема IEC 320-C20 перем. тока (вставные блоки питания перем. тока заказываются отдельно)
  • Два вентиляторных блока с функцией горячей замены, воздушный поток направлен справа налево (приточно-вытяжное охлаждение); замена воздушного фильтра с передней стороны
  • Rear I/O on all slots
Описание

Cooling:

справа налево
Изделие
Номер по каталогу воздушный поток Глубина мм Кол-во слотов Тип объединительной платы Скорость передачи данных Cooling capacity Напряжение Высота U Ширина HP
11990-060 справа налево 462.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Гбит/с, шинный IPMB 40 Гбит/с 300 Вт на слот от 200 до 240 Вперем. тока 6 84
11990-061 справа налево 462.0 6 Triple Replicated Mesh, 40 Гбит/с, радиальный IPMB 40 Гбит/с 300 Вт на слот от 200 до 240 Вперем. тока 6 84