Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC для MicroTCA, Double Full‐size, без управления

  • Активная коррекция коэффициента мощности
  • Большой диапазон входных напряжений 90 - 264 Вперем. тока
  • Конструкция совместима с форматом AdvancedMC Double Full-size
  • Соответствует классу B ЭМС по EN 55022
  • Без контроллера управления электропитанием MicroTCA
  • Сетевой вход спереди
  • Одножильный провод Current Share для резервирования
  • Два выходных напряжения, 12 и 3,3 В
Описание

Приложение:

Соответствие 19" размерам

Спецификация:

MicroTCA

Выходные напряжения:

2

Выходная мощность:

> 300 Вт

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 Источник питания для MicroTCA, Высота Double (148,3 мм), Ширина Full-size (6 HP), Глубина 186,65 мм, Разъем Molex SSI, Передняя панель с ручкой и ЭМС-уплотнителем (установлена)
Изделие
Номер по каталогу Глубина мм Высота мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Мощность W Напряжение2 V Описание Ширина HP
11098-392 186.65 148.3 12.0 25.0 3.0 300.0 3.3 MCA 300 AC 6