Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

19" линейный стабилизатор напряжения AC/DC, triple

  • Возможно применение в медицинском оборудовании (расстояние между токоведущими печатными проводниками 8 мм)
  • Три выходных напряжения (гальваническая развязка)
  • Входное напряжение 230 В~ (с набором для переоснащения входного напряжения на 115 В~)
  • Высокая точность управления, низкий уровень пульсаций и помех

Допуски/разрешения:

Допуски/разрешения:

Допуски/разрешения:

Описание

Примечание:

Please order front panel separately

Приложение:

Соответствие 19" размерам

Спецификация:

Universal 19"

Выходные напряжения:

3

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 19" источник питания; высота 3 U; ширина A 6, 10, 14 HP; глубина 171,93 мм (глубина печатной платы 160 мм); разъем H15M; кодировочная планка (установлена)
Изделие
Номер по каталогу Глубина мм Напряжение1 V Сила тока1 A Ток2 A Ток3 A Мощность W Напряжение2 V Напряжение3 V Описание Высота U Ширина HP
13105-051 171.93 5.0 0.5 0.2 0.2 8.0 12.0 12.0 PSK 312 3 6
13105-052 171.93 5.0 1.5 0.5 0.5 20.0 12.0 12.0 PSM 312 3 10
13105-053 171.93 5.0 3.0 1.0 1.0 39.0 12.0 12.0 PSG 312 3 14