Изображение для 19
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

19" импульсный стабилизатор напряжения AC/DC, maxpower, 180 Вт, single

  • Большой диапазон входных напряжений 90 - 254 В~ и 100 - 360 В= с коррекцией коэффициента мощности
  • Одно выходное напряжение
  • Резервирование с помощью активного интегрированного разделителя
  • Равномерное распределение тока в параллельном режиме работы (Active Current Share Bus - CSB)
  • Сигнал: выходное напряжение "OK"
  • КПД до 87 %

Допуски/разрешения:

Допуски/разрешения:

Описание

Примечание:

Please order front panel separately

Приложение:

Соответствие 19" размерам

Спецификация:

Universal 19"

Выходные напряжения:

1

В поставку входит:

Товар Количество Описание
1 1 19" источник питания; высота 3 U; ширина A = 8 HP; глубина 171,93 мм (глубина печатной платы 160 мм); разъем H15M (установлен); кодировочная планка (установлена)
Изделие
Номер по каталогу Напряжение1 V Сила тока1 A Мощность W Описание Высота U Ширина HP
13100-150 5.0 30.0 150.0 MAX 180‐105 3 8
13100-151 12.0 13.0 156.0 MAX 180‐112 3 8
13100-152 15.0 11.0 165.0 MAX 180‐115 3 8
13100-153 24.0 7.0 168.0 MAX 180‐124 3 8