nVent SCHROFF logo
Изображение для Пластиковая ножка (Interscale) из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Пластиковая ножка (кожу́х, Interscale)

Допуски/разрешения:

Описание

Серия изделий:

  • Interscale M
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • Примечание:

    Foot is inserted into mounting hole and then fixed by pressing in the expanding pin

    Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Ножка
    Изделие
    Номер по каталогу A мм C мм Цвет Материал B мм c мм
    24820-004 16.0 4.0 цвет черный поликарбонат, UL 94 V‐0 7.2 -
    60224-011 21.0 - цвет черный поликарбонат, UL 94 V-0 15.0 7.0
    60224-009 16.0 4.0 цвет черный поликарбонат, UL 94 V-0 7.2 -