Изображение для Комплект для заземления из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Комплект для заземления (Comptec)

  • Проверено испытаниями VDE
  • Комплект заземления позволяет заземлить корпус в соответствии с VDE по стандартам: DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 60950/VDE 0805 DIN EN 61010‐1/VDE 0411, часть 1 DIN EN 61010‐1A2/VDE 0411, часть 1/A

Допуски/разрешения:

Описание

Серия изделий:

Comptec

Форма поставки:

набор

Type:

Отдельные компоненты

Тип:

Комплект заземления
Изделие
Номер по каталогу Кол во Описание
21100-347 В упаковке 1 комплект Более 4 U
21100-448 В упаковке 1 комплект свыше 4 U
21100-490 В упаковке 1 комплект до 4 U
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.