Изображение для Передняя и задняя панели из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Передняя панель (CompacPRO)

  • Передняя стенка крепится винтами к передней раме корпуса

Допуски/разрешения:

Описание

Серия изделий:

CompacPRO

Примечание:

В комплект поставки корпуса входит комплект крепежных деталей для монтажа одной задней стенки и одной передней панели

Type:

Отдельные компоненты

Тип:

Панели и принадлежности
Изделие
Номер по каталогу Кол во h мм Описание b мм B мм Высота U Ширина HP
30823-209 1 шт. 84.0 Передняя панель 226.3 238.7 2 42
30823-215 1 шт. 84.0 Передняя панель 439.7 452.1 2 84
30823-224 1 шт. 128.4 Передняя панель 333.1 345.4 3 63
30823-227 1 шт. 172.9 Передняя панель 333.1 345.4 4 63
30823-230 1 шт. 261.8 Передняя панель 333.1 345.4 6 63
30823-254 1 шт. 128.4 Передняя панель 155.1 167.5 3 28
30823-257 1 шт. 128.4 Передняя панель 226.3 238.7 3 42
30823-260 1 шт. 128.4 Передняя панель 439.7 452.1 3 84
30823-269 1 шт. 172.9 Передняя панель 226.3 238.7 4 42
30823-272 1 шт. 172.9 Передняя панель 439.7 452.1 4 84
30823-284 1 шт. 261.8 Передняя панель 439.7 452.1 6 84
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.