Изображение для Передняя крышка, 3 U из Schroff - Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Передняя крышка (PropacPro)

  • Шарниры устанавливаются сверху или снизу
  • Возможна последовательная установка замка (не более 2-х)
  • Из акрилового стекла, откидная и съемная
  • Боковая накладка (поз. 5) одновременно используется для вертикального ЭМС-экранирования боковых стенок

Допуски/разрешения:

Описание

Серия изделий:

PropacPRO

Примечание:

  • Не используются в комбинации с декоративными элементами
  • Специальная высота по отдельному запросу
  • Перед монтажом крышки на корпус должны быть устанавлены складные ножки (заказываются отдельно)
  • Type:

    Отдельные компоненты

    Тип:

    Плоские и коробчатые крышки, принадлежности
    Изделие
    Номер по каталогу Кол во Для корпусов шириной Для корпусов высотой [U] Ширина HP
    24576-080 В упаковке 1 комплект 28 3 28
    24576-081 В упаковке 1 комплект 42 3 42
    24576-082 В упаковке 1 комплект 63 3 63
    24576-083 В упаковке 1 комплект 84 3 84
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.