nVent SCHROFF logo
Image pour Outdoor Unibody HEX à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
H = 1330 мм; H = 25 U; B = 700 мм; T = 600 мм; h = 1238 мм; b1 = 536 мм; t1 = 500 мм; t2 = 400 мм; h1 = 1136 мм; B1 = 730 мм, T1 = 630 мм
Autres vues

Outdoor Unibody HEX

Référence :11249-016
  • Double paroi, aluminium
  • Refroidissement forcé via un échangeur thermique intégré dans la porte, max. 70 W/K
  • IP 55
  • Corps monobloc avec pièces d'habillage extérieures amovibles
Description

Famille de produit:

Unibody

Indice de protection:

IP 55 ou NEMA 12~

Blindage:

Non

Type:

Aluminium, simple paroi

refroidissement:

Echangeur thermique

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Corps, alu
2 2 Flanc, alu, RAL 7035
3 1 Porte avant, alu, RAL 7035, verrouillage 3 points, poignée pivotante encastrable avec cylindre de sûreté DIN, charnières 135°, arrêt de porte 120°, charnières montées à gauche
4 1 Panneau arrière, alu, RAL 7035
5 1 Toit, alu, RAL 7035
6 1 Socle avec bandeaux avant et latéraux amovibles, hauteur 100 mm
7 1 Tôle plancher avec passe-câbles, alu
8 4 Traverse de profondeur pour montants 19"/métriques
9 1 Kit de mise à la masse, monté
10 1 Echangeur thermique 48 VDC (régulation électronique avec sorties alarmes), avec capteur de température, chauffage, câble raccordement DC avec fiche CEI, 3 m
H = 1330 мм; H = 25 U; B = 700 мм; T = 600 мм; h = 1238 мм; b1 = 536 мм; t1 = 500 мм; t2 = 400 мм; h1 = 1136 мм; B1 = 730 мм, T1 = 630 мм
H = 1330 мм; H = 25 U; B = 700 мм; T = 600 мм; h = 1238 мм; b1 = 536 мм; t1 = 500 мм; t2 = 400 мм; h1 = 1136 мм; B1 = 730 мм, T1 = 630 мм
Données techniques
Référence catalogue
11249-016
Profondeur mm 500.0
Hauteur mm 1330.0
Largeur mm 700.0
Hauteur U 25

Données techniques

Nombre de ventilateurs 2
Hauteur x largeur x profondeur [mm] 110 x 465 x 150
Indice de protection [IP] 55
Poids [Kg] 21
Plage de température [°C] -40 … 50
qW = coefficient de transfert thermique, valeur moyenne [W/K] 35
Chauffage tension d'entrée [VAC] 230
Chauffage puissance [W] 1000
Coefficient de transfert thermique [W/K] 70
Tension d'entrée [VCC] 48
Débit d'air -circuit extérieur [m3/h] 510
Débit d'air -circuit intérieur [m3/h] 600
Accessoires
Article
Thmbnail Image Fixation Murale, 1 kit21249-017