nVent SCHROFF logo
Image pour Thermostat à capteur de température intégré à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Thermostat à capteur de température intégré
Autres vues

Thermostat à capteur de température intégré

Référence :20715-002
  • Pour la commande d'éléments chauffants ou ventilateurs
  • Plage de réglage 5 ... 60 °C
Description

Catégorie Accessoire:

Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

type d'accessoire:

Contrôle de la température

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Thermostat avec clips de fixation pour rail DIN 35 mm EN 50022, tension 200 ... 250 VAC et 100 ... 130 VAC
2 1 Traverse support, longueur 200 mm
3 1 Câble de raccordement, longueur 1,5 m
4 1 Bride arrêt traction
5 1 Lot visserie de fixation pour montage dans une baie
Données techniques
Aucune Références disponible.

Données techniques

Hauteur x largeur x profondeur [mm] 75 x 75 x 25
Plage de réglage [°C] 5 … 60 °C
Différentiel de commutation [K] 0.5 K
Charge par contact (charge résistive / charge inductive) Chauffage (bornes 1 – 2) 10 A / 4 A Refroidissement (bornes 1 – 3) 5 A / 2 A
Brochage Inverseur, 1 pôle
Tension d'alimentation [VAC] 200 ... 250 VAC
Type de fixation A vis ou par clips pour la traverse support
Aucun accessoire disponible.