nVent SCHROFF logo
Image pour Bridge CompactPCI, 64-bits, 66 MHz à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues

Bridge CompactPCI, 64-bits, 66 MHz

Référence :23006-920
  • Les cartes-mère CompactPCI de Schroff, avec slot système à droite, sont utilisées en tant que cartes-mères primaires
  • Les bridges sont prévus pour les cartes-mères primaires avec slot système à droite; bridges pour slot système à gauche sur demande
  • Bridge 32 bits : 33 MHz; bridge 64 bits : 33 / 66 MHz
  • Bridge monté à l'arrière de la carte-mère, pas de perte de slot
  • Conforme: PICMG 2.6 CompactPCI Bridging, PCI 2.1 PCI Local Bus , Rev. 2.1
  • Version compacte, pas de perte de slot, pas d'interférence avec les cartes RTM (Rear Transition Boards)
Description

Remarque:

Slot système 32 bits à gauche sur demande Slot système 64 bits à gauche sur demande

Spécification:

CompactPCI

La livraison comprend :

Article Quantité Description
1 1 Bridge
Données techniques
Référence catalogue
23006-920
slot système pour Cartes-mères avec slot système à droite
Description 32-bit, 33 MHz Bridge
Aucun accessoire disponible.