nVent SCHROFF logo
Image pour Outdoor Unibody à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

Outdoor Unibody

  • Double paroi, aluminium
  • IP 55
  • Corps monobloc avec pièces d'habillage extérieures amovibles
  • Refroidissement par convection naturelle, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

Homologations:

Description

Famille de produit:

Unibody

Indice de protection:

IP 55 ou NEMA 12~

Blindage:

Non

Type:

Aluminium, simple paroi

refroidissement:

Convection naturelle
Références
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Hauteur U
11249-003 500.0 930.0 700.0 16
11249-005 500.0 1100.0 700.0 20