nVent SCHROFF logo
Image pour Interscale, coffret, perforé, de table à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Exemple: l'étape d'assemblage 1
Autres vues

Interscale, coffret, perforé, de table

  • Développé en conformité avec CEI 60297-3-109 (en cours auprès de CEI)
  • Teinte (RAL 7016)
  • Indice de protection IP 20
  • Coffret 19" modulaire composé de 4 parties assemblées

Homologations:

Description

Famille de produit:

Interscale M

Matière:

acier

Application:

De table

Type:

Coffret

refroidissement:

Perforé

IP Protection:

IP 20
Exemple: étape 2 du montage
Exemple: étape 2 du montage
Exemple: l'étape d'assemblage 1
Exemple: l'étape d'assemblage 1
Exemple: étape 5 du montage
Exemple: étape 5 du montage
Exemple: étape 4 du montage
Exemple: étape 4 du montage
Références
Référence catalogue Profondeur mm Largeur mm Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
14825-154 177.0 221.0 1 1
14825-155 221.0 221.0 1 1
14825-175 221.0 310.0 - 1
14825-195 221.0 399.0 1 1
14825-197 310.0 399.0 1 1
14825-254 177.0 221.0 2 2
14825-255 221.0 221.0 2 2
14825-275 221.0 310.0 2 2
14825-295 221.0 399.0 2 2
14825-297 310.0 399.0 2 2
14825-375 221.0 310.0 3 3
14825-395 221.0 399.0 3 3
14825-397 310.0 399.0 3 3